介绍东芝“电机闭环系统”评估套件
1:52
描述
相关视频
该参考板为Aruduino评估板,内置东芝TB6605FTG芯片,可用于原型设计。该系统适用于小型家电,如电风扇,净水器
查看更多
查看更少
1:52
该参考板为Aruduino评估板,内置东芝TB6605FTG芯片,可用于原型设计。该系统适用于小型家电,如电风扇,净水器
东芝U-MOSIX-H 100V系列产品通过权衡导通电阻和电荷,可提升DC-DC转换器的效率
1:15
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
东芝DTMOSVI系列产品通过降低Ron·Qgd的性能指数,可提升开关电源的效率
1:06
本视频向您介绍基于恒温器应用的机械式继电器更换案例研究。向您介绍东芝光继电器的优势和推荐产品,并给您指出选择光继电器时的注意点。
5:20
1:46
闭环控制可根据外部负载·电源电压等外部条件自动调整输出空占比,让电机速度保持不变。搭载闭环控制的TC78B025FTG无需外设MCU也能灵活控制速度,并且采用小型封装,适合小型风扇应用。
2:12