东芝光继电器(MOSFET输出)——更高性能、更小封装尺寸
1:32
描述
相关视频
您在寻找高性能的继电器吗?东芝光继电器拥有诸多优势,它们拥有极小的封装和高电流范围。它们推进器件小型化、简化电气设计,并提供长寿命。
查看更多
查看更少
1:32
您在寻找高性能的继电器吗?东芝光继电器拥有诸多优势,它们拥有极小的封装和高电流范围。它们推进器件小型化、简化电气设计,并提供长寿命。
东芝标准数字隔离器具有高速信号隔离所必需的低脉冲失真和高CMTI。隔离变压器电路采用东芝开发的磁耦合方法,可提供高CMTI。
0:57
TLX9160T是适用于高压汽车电池的光继电器。该器件采用SO16L-T封装,具有1500V(最小值)的高输出耐受电压。
0:42
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58
本视频向您介绍基于恒温器应用的机械式继电器更换案例研究。向您介绍东芝光继电器的优势和推荐产品,并给您指出选择光继电器时的注意点。
5:20
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41