直流无刷无传感器电机欲驱动器IC TB9061AFNG可缩小ECU尺寸
1:47
描述
相关视频
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
查看更多
查看更少
1:47
TB9061AFNG实现了无需霍尔传感器和MCU的电机控制。该器件适用于水泵,燃油泵,油泵和小型风扇应用。现可提供产品样片和评估板。
这是一款5A双通道输出驱动IC,并行模式下可实现10A单通道驱动。它们可以菊花链连接,还具有仅通过SPI通信控制电机的功能。适用于节气门和各种发动机阀门应用。
2:09
我们最新推出两款栅极驱动IC产品:分别是适用于有刷电机的 TB9103FTG 和适用于无刷电机的 TB9084FTG。他们专为汽车车身系统、电动泵和电动发电机应用设计。本视频展示了这两款产品的示例应用和功能。
5:28
该产品可以在PWM系统上直接驱动车载直流有刷电机,低Ron的H桥高达5A。适合多种用途,如节流阀,发动机气门,伸缩门镜,座椅调整等。
0:53
TB9081FG是一款3相车载无刷电机预驱动IC,其中包括故障安全继电器的预驱动器。 内置ABIST/LBIST功能可诊断各种异常检测的操作
0:52
东芝全新4通道Class-TB车载功放IC,采用独创技术,功耗较东芝现有产品线有所改善。无需外部滤波器即可实现直流偏移检测。
2:01
TB9033FTG是业界首款具有硬件逻辑并符合车载通信标准的CXPI接口IC(开发中) 该产品无需软件开发,有助于缩短开发周期。
2:38