开关电源基础知识(1)—电源的历史
4:20
描述
相关视频
【发布日期:20181119】介绍了从早期的AC/DC电源到开关电源的过渡,包括电路操作。
查看更多
查看更少
4:20
【发布日期:20181119】介绍了从早期的AC/DC电源到开关电源的过渡,包括电路操作。
解释了有功功率、无功功率、视在功率以及功率因数恶化的原因。并说明作为补救措施的功率因数校正电路(PFC)的CCM和CRM。
7:03
介绍DC-DC转换器的种类以及其中的正激式电路和反激式电路。
4:49
解释了电源产生EMI的主要原因、传导噪声和辐射噪声的区别及其测量方法。
3:56
介绍高效DC-DC转换器“谐振半桥(LLC)转换器”的操作
8:42
无桥 PFC(BL-PFC)是一种提高AC/DC转换器效率的方法。本视频中将介绍无桥PFC与传统PFC相比的优缺点(EMC)。
6:09
对于全桥式DC-DC转换器,我们将分别解释硬开关型和移相型的操作。我们还将提到用于相移型的软开关。
14:47