开关电源基础知识(4)—PFC
7:03
描述
相关视频
解释了有功功率、无功功率、视在功率以及功率因数恶化的原因。并说明作为补救措施的功率因数校正电路(PFC)的CCM和CRM。
查看更多
查看更少
7:03
解释了有功功率、无功功率、视在功率以及功率因数恶化的原因。并说明作为补救措施的功率因数校正电路(PFC)的CCM和CRM。
介绍高效DC-DC转换器“谐振半桥(LLC)转换器”的操作
8:42
介绍了电网的概况,并解释了家庭及工厂在生产生活中产生的电力谐波失真的原因和影响
4:15
解释了电源产生EMI的主要原因、传导噪声和辐射噪声的区别及其测量方法。
3:56
【发布日期:20181119】介绍了从早期的AC/DC电源到开关电源的过渡,包括电路操作。
4:20
对于全桥式DC-DC转换器,我们将分别解释硬开关型和移相型的操作。我们还将提到用于相移型的软开关。
14:47
无桥 PFC(BL-PFC)是一种提高AC/DC转换器效率的方法。本视频中将介绍无桥PFC与传统PFC相比的优缺点(EMC)。
6:09