低压差(LDO)稳压器基础知识
23:33
描述
相关视频
在这门电子学习课程中,您将学习LDO稳压器的工作原理和功能等基础知识。
查看更多
查看更少
本课程面向初学者,说明了运算放大器的特性、基本操作、内部操作和负反馈以及它们特有的电气特性。
18:02
您将学习到TVS二极管(ESD保护二极管)的基本操作、原理、基本电路等基础知识。
31:58
您将学习到CMOS逻辑IC的使用注意事项和预防措施。
24:24
您将了解CMOS逻辑IC的基本操作和基本配置。
3:51
学习必需的基础知识和功能,以便理解eFuse IC。
10:33
对于全桥式DC-DC转换器,我们将分别解释硬开关型和移相型的操作。我们还将提到用于相移型的软开关。
14:47