TVS二极管基础知识(ESD保护二极管)
31:58
描述
相关视频
您将学习到TVS二极管(ESD保护二极管)的基本操作、原理、基本电路等基础知识。
查看更多
查看更少
31:58
您将学习到TVS二极管(ESD保护二极管)的基本操作、原理、基本电路等基础知识。
学习必需的基础知识和功能,以便理解eFuse IC。
10:33
对于全桥式DC-DC转换器,我们将分别解释硬开关型和移相型的操作。我们还将提到用于相移型的软开关。
14:47
在这门电子学习课程中,您将学习LDO稳压器的工作原理和功能等基础知识。
23:33
您将了解CMOS逻辑IC的基本操作和基本配置。
3:51
本课程面向初学者,说明了运算放大器的特性、基本操作、内部操作和负反馈以及它们特有的电气特性。
11:45
您将了解CMOS 逻辑 IC 的基本功能。
11:54