- 
  
    播放视频 高压1500V车载光继电器TLX9160T的介绍
高压1500V车载光继电器TLX9160T的介绍
TLX9160T是适用于高压汽车电池的光继电器。该器件采用SO16L-T封装,具有1500V(最小值)的高输出耐受电压。
0:42
 - 
  
    播放视频 标准数字隔离器:150Mbps高速传输
标准数字隔离器:150Mbps高速传输
东芝标准数字隔离器具有高速信号隔离所必需的低脉冲失真和高CMTI。隔离变压器电路采用东芝开发的磁耦合方法,可提供高CMTI。
0:57
 - 
  
    播放视频 新型东芝光继电器P-SON封装介绍
新型东芝光继电器P-SON封装介绍
这是一款采用东芝三层芯片堆叠结构的全新封装产品。与传统的2.54SOP6封装相比,规格更高,安装面积减少了约84%。
0:58
 - 
  
    播放视频 从机械继电器更换为光继电器(恒温器)的好处
从机械继电器更换为光继电器(恒温器)的好处
本视频向您介绍基于恒温器应用的机械式继电器更换案例研究。向您介绍东芝光继电器的优势和推荐产品,并给您指出选择光继电器时的注意点。
5:20
 - 
  
    播放视频 光继电器替代机械式继电器时的设计指南
光继电器替代机械式继电器时的设计指南
向您介绍用光继电器替代机械式继电器进行设计时的必要信息。提供输入电流设计时需要注意的地方,防止输出端过压及过电流的对策等重要的设计指南。
5:32
 - 
  
    播放视频 东芝光继电器(MOSFET输出)——更高性能、更小封装尺寸
东芝光继电器(MOSFET输出)——更高性能、更小封装尺寸
您在寻找高性能的继电器吗?东芝光继电器拥有诸多优势,它们拥有极小的封装和高电流范围。它们推进器件小型化、简化电气设计,并提供长寿命。
1:32
 - 
  
    播放视频 双面散热封装 DSOP Advance
双面散热封装 DSOP Advance
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41