- 
  
    播放视频 东芝肖特基势垒二极管介绍
东芝肖特基势垒二极管介绍
东芝拥有丰富的肖特基势垒二极管产品线,提供多种封装及理想的性能,适用于电源整流和电路保护等各种应用。
0:38
 - 
  
    播放视频 东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
东芝USB Type-C™分立半导体产品介绍
在采用Type-C连接器方面,您需要帮助吗? 东芝将根据客户的使用条件,针对Type-C连接器外围电源线和数据线提出合适的半导体产品。
3:34
 - 
  
    播放视频 小封装、半功率分立器件―高密度安装―
小封装、半功率分立器件―高密度安装―
该视频介绍可实现小型化与高耗散功率的US2H和TSOP6F封装。与相同尺寸的其他封装相比它热阻仅为22%。
0:55
 - 
  
    播放视频 东芝TVS二极管(1st Vpeak改善:新EAP-Ⅴ工艺)
东芝TVS二极管(1st Vpeak改善:新EAP-Ⅴ工艺)
东芝TVS二极管实现行业顶级的低动态电阻与低钳位电压。它可防止设备性能下降和内部电路损坏,并实现了20kV的高ESD抗扰度,及适用于高速接口的低电容。东芝提供一系列高质量的TVS二极管以满足各种应用需求。
3:16
 - 
  
    播放视频 双面散热封装 DSOP Advance
双面散热封装 DSOP Advance
我们提供具有双面冷却能力的封装,即通过一个散热器(顶部金属板)提供超低的通道至外壳热阻,所以采用DSOP Advance封装的MOSFET能简化热设计。
2:41