東芝インターフェースブリッジICが解決する設計課題
1:54
説明
関連動画
東芝インターフェースブリッジICは,異なるデバイス間のインターフェースのギャップを埋める働きをします.この動画ではお客様の課題解決の視点から,幅広いユースケースや特長などを紹介しています.
さらに表示
簡易表示
1:54
東芝インターフェースブリッジICは,異なるデバイス間のインターフェースのギャップを埋める働きをします.この動画ではお客様の課題解決の視点から,幅広いユースケースや特長などを紹介しています.
M060グループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:04
東芝マイコンM4Gグループ搭載の評価ボードを御紹介します。 M4Gグループは、多彩なインタフェースと通信チャネルを搭載し、MFP/AV機器など高速データ処理に適した汎用マイコンです。
1:30
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
縮退モデルを作成し、モデルを置き換え、シミュレーションを実行するという一連の作業をすべて自動化しており当社のソリューションを用いれば、これまでのテーブルモデルと同等の計算時間で、回路モデルを用いた高精度な熱特性やEMIノイズ検証がストレスフリーに検証可能となります。
2:08
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
電源仕様に応じてMOSFETが簡単に選択できるツール「スイッチング電源回路ライブラリー」の機能を簡単に紹介します。
0:46