スイッチング電源回路ライブラリー OrCADでシミュレーション
2:15
説明
関連動画
さらに表示
簡易表示
東芝マイコンM4Gグループ搭載の評価ボードを御紹介します。 M4Gグループは、多彩なインタフェースと通信チャネルを搭載し、MFP/AV機器など高速データ処理に適した汎用マイコンです。
1:30
電源仕様に応じてMOSFETが簡単に選択できるツール「スイッチング電源回路ライブラリー」の機能を簡単に紹介します。
0:46
モーター制御PCツールは高速UART経由でモーター制御パラメーターの設定やリアルタイムモニターの実行を特徴とします。
4:53
縮退モデルを作成し、モデルを置き換え、シミュレーションを実行するという一連の作業をすべて自動化しており当社のソリューションを用いれば、これまでのテーブルモデルと同等の計算時間で、回路モデルを用いた高精度な熱特性やEMIノイズ検証がストレスフリーに検証可能となります。
2:08
MCU Motor Studioのパソコンへのインストール手順を説明します。
5:27
東芝インターフェースブリッジICは,異なるデバイス間のインターフェースのギャップを埋める働きをします.この動画ではお客様の課題解決の視点から,幅広いユースケースや特長などを紹介しています.
1:54