車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整などに適した TB9120FTG(ステッピングモータドライバ

1:11

この製品は、シンプルなクロック入力方式のみで正弦波電流を出力できる車載用定電流2相ステッピングモータドライバIC です。最大電流定格1.5Aを実現する、オン抵抗(上下和)0.7Ω(typ)のDMOSFETと、1/32ステップまで対応可能なマイクロステップによる擬似正弦波を生成する制御回路を小型QFNパッケージ(6mm×6mm)に封入しました。車載ヘッドアップディスプレイの投影位置調整、各種バルブ制御等、ステッピングモータ用途全般の幅広いアプリケーションに適しています。

さらに表示
簡易表示
別ウインドウにて開きます

この動画を共有

埋め込み