USB Type-C™向け 東芝ソリューション 小型ディスクリート半導体製品
3:17
説明
関連動画
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
さらに表示
簡易表示
3:17
Type-Cコネクタの導入でお困りではないですか?東芝はType-Cコネクタ周辺の電源ライン、データラインに対してお客様の使用条件に適した半導体製品を提案いたします。
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
1:31
東芝のLDOは高リップル圧縮度・負荷過渡応答特性でウエアラブル端末などの電源を安定供給します
0:53
超低消費電力CMOSオペアンプ、TC75S102Fのご紹介です。本OPアンプは業界最小クラスの低消費電流で、IoT機器の長寿命化に貢献致します。
0:44
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
AGC (アクティブ・ゲイン・コントロール) は、負荷トルクに合わせてリアルタイムに駆動電流を自動最適化する東芝オリジナルのステッピングモータ駆動技術です。不要な電流を削減し、圧倒的な省電力化と発熱抑制を実現します。
3:21
東芝マイコンM4Gグループ搭載の評価ボードを御紹介します。 M4Gグループは、多彩なインタフェースと通信チャネルを搭載し、MFP/AV機器など高速データ処理に適した汎用マイコンです。
1:30