高速データレート,レンズ縮小型CCDリニアーイメージセンサー:TCD2726DG
0:57
説明
関連動画
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
さらに表示
簡易表示
0:57
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
リレーをご検討の皆様!この動画ではメカニカルリレー(機械式リレー)からフォトリレーへの置き換えメリットや、東芝フォトリレー独自の特長である、超小型パッケージ、大電流タイプのフォトリレーを紹介しています。 従来のメカニカルリレー(機械式リレー)で実現できなかったメンテナンスフリーや機器の小型化など、東芝フォトリレーはいいことたくさんです。Good!
1:32
業界トップレベルの低消費電力を実現したV4.2規格準拠のBluetooth IC TC35678/TC35679シリーズの動作電流実測動画
1:38
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16