TXZ+™ ファミリー アドバンスクラス 5グループのマイクロコントローラー紹介
1:02
説明
関連動画
Arm® Cortex®-M4コアを搭載したM4Kグループ、M4Mグループ、M4Gグループ、M4Nグループ、およびArm® Cortex®-M3コアを搭載したM3Hグループです.これら5グループのマイコンは、モーター制御、低消費電力、システム小型化を実現します.
さらに表示
簡易表示
1:02
Arm® Cortex®-M4コアを搭載したM4Kグループ、M4Mグループ、M4Gグループ、M4Nグループ、およびArm® Cortex®-M3コアを搭載したM3Hグループです.これら5グループのマイコンは、モーター制御、低消費電力、システム小型化を実現します.
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
業界トップレベルの低消費電力を実現したV4.2規格準拠のBluetooth IC TC35678/TC35679シリーズの動作電流実測動画
1:38
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19