高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
2:57
説明
関連動画
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
さらに表示
簡易表示
2:57
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16