小型でシンプルDCブラシ付きモータードライバーIC:TB67H450FNG
2:10
説明
関連動画
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
さらに表示
簡易表示
2:10
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26
MCU Motor Studioのパソコンへのインストール手順を説明します。
5:27
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02