東芝 繰り返し使用可能な電子ヒューズeFuse ICの紹介
1:43
説明
関連動画
電子ヒューズeFuse IC「TCKE8xxシリーズ」の紹介です。 半導体のヒューズであるため繰り返し使用可能で交換が不要です。 さらに、国際安全規格IEC 62368-1の認証も取得予定です。
さらに表示
簡易表示
1:43
電子ヒューズeFuse IC「TCKE8xxシリーズ」の紹介です。 半導体のヒューズであるため繰り返し使用可能で交換が不要です。 さらに、国際安全規格IEC 62368-1の認証も取得予定です。
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52