高速データレート,レンズ縮小型CCDリニアーイメージセンサー:TCD2726DG
0:57
説明
関連動画
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
さらに表示
簡易表示
0:57
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
リレーをご検討の皆様!この動画ではメカニカルリレー(機械式リレー)からフォトリレーへの置き換えメリットや、東芝フォトリレー独自の特長である、超小型パッケージ、大電流タイプのフォトリレーを紹介しています。 従来のメカニカルリレー(機械式リレー)で実現できなかったメンテナンスフリーや機器の小型化など、東芝フォトリレーはいいことたくさんです。Good!
1:32