高速データレート,レンズ縮小型CCDリニアーイメージセンサー:TCD2726DG
0:57
説明
関連動画
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
さらに表示
簡易表示
0:57
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02
東芝半導体TC78B011FTGを使用したリファレンスデザインとして、センサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路を紹介します。本リファレンスデザインではGUIを使って簡単にモータードライバーICの設定をすることができます。
4:06
MCU Motor Studioのパソコンへのインストール手順を説明します。
5:27