【お困りごと解決】システム回路を保護する方法!電池の過電流・逆接続などの異常に対応する回路設計をわかりやすく解説
23:40
説明
関連動画
東芝の現役エンジニアが解説する、回路&電池異常の解決法!システム回路の異常や故障時の保護・逆接続時の保護・省電力について説明します。本動画で使用している回路図等データは、以下の当社Webサイトにて公開しております。
さらに表示
簡易表示
23:40
東芝の現役エンジニアが解説する、回路&電池異常の解決法!システム回路の異常や故障時の保護・逆接続時の保護・省電力について説明します。本動画で使用している回路図等データは、以下の当社Webサイトにて公開しております。
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
業界トップレベルの低消費電力を実現したV4.2規格準拠のBluetooth IC TC35678/TC35679シリーズの動作電流実測動画
1:38
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02