TXZ+™ ファミリー アドバンスクラス 5グループのマイクロコントローラー紹介
1:02
説明
関連動画
Arm® Cortex®-M4コアを搭載したM4Kグループ、M4Mグループ、M4Gグループ、M4Nグループ、およびArm® Cortex®-M3コアを搭載したM3Hグループです.これら5グループのマイコンは、モーター制御、低消費電力、システム小型化を実現します.
さらに表示
簡易表示
1:02
Arm® Cortex®-M4コアを搭載したM4Kグループ、M4Mグループ、M4Gグループ、M4Nグループ、およびArm® Cortex®-M3コアを搭載したM3Hグループです.これら5グループのマイコンは、モーター制御、低消費電力、システム小型化を実現します.
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
業界トップレベルの低消費電力を実現したV4.2規格準拠のBluetooth IC TC35678/TC35679シリーズの動作電流実測動画
1:38
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55