人とくるまのテクノロジー展2018横浜 コンセプト動画 -2018-
0:36
説明
関連動画
人とくるまのテクノロジー展2018横浜 東芝デバイス&ストレージ株式会社のコンセプト動画です。
さらに表示
簡易表示
0:36
人とくるまのテクノロジー展2018横浜 東芝デバイス&ストレージ株式会社のコンセプト動画です。
投影位置調整の画像反射ミラーをステッピングモータで制御し、マイクロステップ(1/32ステップ)の低振動効果を実感できます。
1:19
ドライバーの不注意や状態の変化による事故を軽減させることが出来る未来のコックピットをご提案します。
1:07
1:35
くるまの様々な箇所に使用される3相ブラシレスモータの駆動部を弊社の微細プロセスとパッケージ技術で、小型化を実現します。
1:15
EthernetAVBシステムを使用することで映像・音声の低遅延転送を実現します。
1:29
2:24