サーバーファン デモ機:TC78B027FTG
3:26
説明
関連動画
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
さらに表示
簡易表示
3:26
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
0:59
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
TC78B009FTGはセンサーレス制御を搭載し、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:26
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
2:10