56W家電用インバーターモーターデモ機 :TC78B041FNG
3:17
説明
関連動画
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
さらに表示
簡易表示
3:17
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33