3相BLDCモーター用1-Hall 正弦波PWM駆動 プリドライバーIC:TC78B027FTG
0:57
説明
関連動画
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
さらに表示
簡易表示
0:57
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
2:10
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54