車載用モータードライバーIC TB9120AFTG
0:59
説明
関連動画
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
さらに表示
簡易表示
0:59
TB9120AFTGは,1/32までのマイクロステップ対応,ストール検出機能を搭載した車載向けステッピングモータードライバーICです.HVAC, HUD, 各種シャッターやバルブへ応用できます
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
3:26