高分解能128マイクロステップ ステッピングモーター用ドライバーIC:TB67S128FTG
2:57
説明
関連動画
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
さらに表示
簡易表示
2:57
TB67S128FTGは大電流駆動(最大定格50V/5A)の128マイクロステップに対応し,3Dプリンタ,監視カメラ,OA/家電/遊戯機器などに求められるモーター駆動の高効率化,低ノイズ化およびBOMコスト削減に貢献するステッピングモーター用ドライバーICです.
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
3:26
本製品は内部回路動作用レギュレーターを内蔵しており、単一電源駆動で2.5V~16Vに対応しています。モバイル機器や家電機器などに使用されるブラシ付きDCモーターやステッピングモーター向けに幅広く使用可能です。
3:54
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
2:10
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52