小型でシンプルDCブラシ付きモータードライバーIC:TB67H450FNG
2:10
説明
関連動画
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
さらに表示
簡易表示
2:10
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
3:26
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
モータードライバー(TC78B041FNG)を搭載した家電用インバーターモーター駆動のデモ機です。自動進角制御により高効率動作しています。
3:17