低電圧駆動対応 高分解能ステッピングモータードライバーIC:TC78H670FTG
4:59
説明
関連動画
TC78H670FTGは,モーター駆動用電源2.5Vから16Vに対応しており、バッテリー駆動のモバイル機器やUSB駆動機器、9~12Vの電圧が必要となる機器など様々なアプリケーションに最適なステッピングモータードライバーICです。
さらに表示
簡易表示
4:59
TC78H670FTGは,モーター駆動用電源2.5Vから16Vに対応しており、バッテリー駆動のモバイル機器やUSB駆動機器、9~12Vの電圧が必要となる機器など様々なアプリケーションに最適なステッピングモータードライバーICです。
Closed loop制御では、外部負荷・電源電圧などの外部条件に応じて出力Dutyを自動調整し、モータの速度を一定にすることができます。Closed loopを搭載したTC78B025FTGでは外付けマイコンが不要でフレキシブルな速度制御を実現し、さらに小型パッケージを採用して小型ファンに最適です。
2:10
ブラシレスモーターの駆動において、回転数、負荷トルク、電源電圧によらず常に高効率な制御を実現し、進角調整用の外付け部品の削減を可能にします。
4:38
TC78B027FTGは1-Hall の正弦波駆動機能と1-Hall の150 度駆動機能を内蔵した、外付けFETを駆動するプリドライバーです.内蔵されたクローズドループ速度制御機能は電源変動時でもモーター回転を一定に維持します.高速回転が求められるサーバーファン,ポンプに適しています.
0:57
三相ブラシレスDCモータードライバーIC:TC78B009FTGの特長紹介と実機デモ動作です。 サーバーファン、ブロアー向けモータードライバーです。
5:52
モータードライバー(TC78B027FTG)を搭載したサーバーファンデモ機です。クローズドループ速度制御、自動進角制御により安定高効率動作しています。
3:26
本製品は、出力ドライバー 5A定格、2ch化を実現します。2ch並列接続による10A定格1ch駆動も可能です。SPI通信のデイジーチェーン接続機能、およびSPI通信のみでモーター制御する機能を備えています。スロットルバルブコントロール用、エンジンの各種バルブ用などにおすすめです。
2:33