eFuse ICの基礎
10:55
eFuseICを理解する上で必要な基礎知識や基本的な機能などについて、分かりやすく学習できます。
関連動画
In トピックス
-
動画を再生 CXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNG
CXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNG
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
-
動画を再生 車載MOSFETを搭載したUSB給電リファレンスデザインの紹介
車載MOSFETを搭載したUSB給電リファレンスデザインの紹介
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13
-
動画を再生 東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)のご紹介
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)のご紹介
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26
-
動画を再生 車載MOSFET 新SMDパッケージ“L-TOGL™”のご紹介
車載MOSFET 新SMDパッケージ“L-TOGL™”のご紹介
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
-
動画を再生 MCU Motor Studioの紹介
MCU Motor Studioの紹介
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
-
動画を再生 リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32