東芝デバイス&ストレージ 会社紹介
3:43
説明
関連動画
インフラサービスカンパニーを目指す東芝グループの一翼を担う東芝デバイス&ストレージ株式会社は、半導体とHDDという産業の上流を支える基幹デバイスを注力製品としており、カーボンニュートラルな社会の実現や社会のデジタル化の促進に貢献しています
さらに表示
簡易表示
3:43
インフラサービスカンパニーを目指す東芝グループの一翼を担う東芝デバイス&ストレージ株式会社は、半導体とHDDという産業の上流を支える基幹デバイスを注力製品としており、カーボンニュートラルな社会の実現や社会のデジタル化の促進に貢献しています
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
4:06
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18