高速データレート,レンズ縮小型CCDリニアーイメージセンサー:TCD2726DG
0:57
説明
関連動画
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
さらに表示
簡易表示
0:57
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ―を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12V出力1.6kWサーバー用電源です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:02
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13