高速データレート,レンズ縮小型CCDリニアーイメージセンサー:TCD2726DG
0:57
説明
関連動画
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
さらに表示
簡易表示
0:57
TCD2726DGは,100MHz(50MHz x 2ch)の高速化を実現していることに加え,タイミングジェネレータ-およびCCDドライバーを内蔵しています.周辺部品の削減やEMIの低減に貢献します.
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
4:06
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56