【お困りごと解決】システム回路を保護する方法!電池の過電流・逆接続などの異常に対応する回路設計をわかりやすく解説
23:40
説明
関連動画
東芝の現役エンジニアが解説する、回路&電池異常の解決法!システム回路の異常や故障時の保護・逆接続時の保護・省電力について説明します。本動画で使用している回路図等データは、以下の当社Webサイトにて公開しております。
さらに表示
簡易表示
23:40
東芝の現役エンジニアが解説する、回路&電池異常の解決法!システム回路の異常や故障時の保護・逆接続時の保護・省電力について説明します。本動画で使用している回路図等データは、以下の当社Webサイトにて公開しております。
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
4:06
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26