小型でシンプルDCブラシ付きモータードライバーIC:TB67H450FNG
2:10
説明
関連動画
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
さらに表示
簡易表示
2:10
TB67H450FNGは,モーター駆動用電源4.5Vから44Vに対応しており、モバイル機器、USB駆動機器から大電力駆動が必要となる家電機器(ロボットクリーナー、冷蔵庫)、OA機器や金融機器などのアプリケーションに最適なブラシ付きモータードライバーICです。
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ―を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12V出力1.6kWサーバー用電源です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:02
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02