東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
2:45
説明
関連動画
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。 世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。東芝デバイス&ストレージは、お客様とともに未来への歩みを加速させるため、先駆者としての技術と想いを載せた製品を提供し、いつの時代にも選ばれる企業を目指します。
さらに表示
簡易表示
2:45
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。 世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。東芝デバイス&ストレージは、お客様とともに未来への歩みを加速させるため、先駆者としての技術と想いを載せた製品を提供し、いつの時代にも選ばれる企業を目指します。
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02
L-TOGL™は、新規パッケージング技術により、業界最高レベルの低損失・低発熱の特性を実現した、大電流動作が可能な製品です。
2:18
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13