トピックス
トピックス
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)のご紹介
11:26
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
3:32
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
リファレンスデザインの紹介:1.6kWサーバー用電源(アップグレード版)
4:02
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ―を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12V出力1.6kWサーバー用電源です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
コモンドレインMOSFET SSM10N961搭載パワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインのご紹介
4:06
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
リファレンスデザインの紹介:SiC MOSFET応用3相インバーター
5:02
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
CXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNG
2:42
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
3:56
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
車載MOSFETを搭載したUSB給電リファレンスデザインの紹介
3:13
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
MCU Motor Studioの紹介
1:07
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
パワー半導体への挑戦
1:26
東芝デバイス&ストレージ株式会社のパワー半導体は、カーボンニュートラルな社会の実現、電気消費量抑制のため、22年度下期より300mmシリコンウエハーによる増産を開始。ますます市場が拡大するパワー半導体の安定供給に向けて新製造棟の建設も決定。 ウエハーの大口径化と、より品質と効率の良い製造技術により大幅増産が可能となります。 自動車、鉄道、変電所など様ざまな場面で省エネに貢献し続けてまいります。
リファレンスデザインの紹介:DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)
3:56
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)のご紹介
東芝 Thermoflagger™(過熱監視IC)はPTCサーミスターと組み合わせて電子機器の異常発熱を検知するICです。複数のPTCサーミスターを配置してThermoflagger™と接続することで、低コストで広範囲の異常発熱を検知することができます。
11:26
リファレンスデザインの紹介:48Vバス対応1.2V/100A 2段降圧DC-DCコンバーター
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
リファレンスデザインの紹介:1.6kWサーバー用電源(アップグレード版)
東芝最新のパワーデバイスとデジタルアイソレータ―を搭載し、同一トポロジーの既存リファレンスデザインに対し全負荷領域で効率向上を実現した1Uサイズの12V出力1.6kWサーバー用電源です。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
4:02
コモンドレインMOSFET SSM10N961搭載パワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインのご紹介
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
4:06
リファレンスデザインの紹介:SiC MOSFET応用3相インバーター
SiC MOSFETを使用する事により、440V 3相モーターなど高電圧のモーターを効率よく駆動する事ができます。。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
5:02
CXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNG
TB9032FNGは車載通信プロトコル規格CXPIに準拠した物理層インターフェースのドライバーレシーバーICです。 多重伝送によりBUSラインを一本で構成することでHMI機器のワイヤーハーネスを削減して、車両の軽量化に貢献します。ボディ系アプリケーション(ステアリングスイッチ、メータークラスタースイッチ、ライトスイッチ、ドアミラー、ドアロックなど)、ゾーンECUへの応用ができます。 CXPIはLIN後継の次世代車載サブネットワークのための新しい通信規格として普及が期待されています。
2:42
DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4164F使用)
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
車載MOSFETを搭載したUSB給電リファレンスデザインの紹介
東芝の高効率MOSFETを搭載した、USB給電デモセットのご紹介です。昇降圧コンバーターに3種類のMOSFETを搭載しており、45 W出力時に95%以上の効率を達成しています。
3:13
MCU Motor Studioの紹介
MCU Motor Studioは、当社TXZ+™アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェアです。MikroElektronika(MIKROE)社製評価キットを使用すればブラシレスDCモーター搭載機器のスピーディーで簡単に評価することができます。
1:07
パワー半導体への挑戦
東芝デバイス&ストレージ株式会社のパワー半導体は、カーボンニュートラルな社会の実現、電気消費量抑制のため、22年度下期より300mmシリコンウエハーによる増産を開始。ますます市場が拡大するパワー半導体の安定供給に向けて新製造棟の建設も決定。 ウエハーの大口径化と、より品質と効率の良い製造技術により大幅増産が可能となります。 自動車、鉄道、変電所など様ざまな場面で省エネに貢献し続けてまいります。
1:26
リファレンスデザインの紹介:DC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路(TPD4204F使用)
インテリジェントパワーデバイスとベクトル制御エンジン搭載のMCUを使用したDC300 V入力ブラシレスDCモーターセンサーレス駆動回路。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:56
半導体製品 関連動画
半導体製品 関連動画
-
動画を再生 Closed loop技術紹介デモ -2018-
Closed loop技術紹介デモ -2018-
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
-
動画を再生 東芝Bluetooth IC ~低消費電流ソリューション
東芝Bluetooth IC ~低消費電流ソリューション
業界トップレベルの低消費電力を実現したV4.2規格準拠のBluetooth IC TC35678/TC35679シリーズの動作電流実測動画
1:38
-
動画を再生 小型パッケージと過渡熱抵抗を両立 TB9051FTG(H-ブリッジドライバ)
小型パッケージと過渡熱抵抗を両立 TB9051FTG(H-ブリッジドライバ)
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53
-
動画を再生 東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝TVSダイオード(1st Vpeak改善:New EAP-Vプロセス)
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
-
動画を再生 東芝フォトリレー (MOSFET output) ~さらに高速に、さらに小型に
東芝フォトリレー (MOSFET output) ~さらに高速に、さらに小型に
リレーをご検討の皆様!この動画ではメカニカルリレー(機械式リレー)からフォトリレーへの置き換えメリットや、東芝フォトリレー独自の特長である、超小型パッケージ、大電流タイプのフォトリレーを紹介しています。 従来のメカニカルリレー(機械式リレー)で実現できなかったメンテナンスフリーや機器の小型化など、東芝フォトリレーはいいことたくさんです。Good!
1:32
-
動画を再生 東芝マイコン新技術 セキュアファームウエアローテーションの紹介
東芝マイコン新技術 セキュアファームウエアローテーションの紹介
ファームウエアローテーションは、シンプルかつ低コストにセキュアなIoTシステムを構築できる当社独自の新技術で、ROM上のセキュアモニタとアプリケーションを格納するフラッシュメモリを組み合わせることが特長です。マイコン1チップでセキュアなIoTシステムを実現します。
1:37
-
動画を再生 高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
高耐圧MOSFET π-MOSⅨの紹介
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
-
動画を再生 ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ステッピングモータードライバーIC技術 ACDS (Advanced Current Detection System)
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
-
動画を再生 モーター制御Closed-loopシステム評価キットの紹介
モーター制御Closed-loopシステム評価キットの紹介
本リファレンスボードは、MCD (TB6605FTG)を搭載。MCD+OpAmp, MCD+Arduinoの2つの動作モードを備えており、Arduino用モータシールドとして使用し、簡単にClosed-loop制御を評価することができます。このシステムは、扇風機、浄水器、パワーツールなどを含む小物家電に適しています。
1:52
-
動画を再生 Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
Arm®コア搭載東芝マイコンTXZファミリーM3Hグループ評価ボード
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
-
動画を再生 高耐圧MOSFET DTMOSⅥシリーズの紹介
高耐圧MOSFET DTMOSⅥシリーズの紹介
東芝DTMOSⅥシリーズは性能指数:Ron・Qgdを低減することでスイッチング電源での効率向上に成功しました。
1:06
-
動画を再生 ECUの小型化を提案するBLDCセンサレスモータプリドライバIC TB9061AFNG
ECUの小型化を提案するBLDCセンサレスモータプリドライバIC TB9061AFNG
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
ストレージ製品 関連動画
ストレージ製品 関連動画
-
動画を再生 TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
TOSHIBA S300 Surveillance HARD DRIVE
監視カメラ向けHDD S300 ProとS300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。
1:16
-
動画を再生 東芝NAS用ハードディスク「N300」
東芝NAS用ハードディスク「N300」
東芝NAS用ハードディスク「N300」シリーズは、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、拡張性を提供します。24時間365日連続動作が可能でRAIDに最適。家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途のソリューションに適応し、お客様の大切なデータの保護に貢献します。
0:43
-
動画を再生 東芝 内蔵ハードディスク コンシューマ&プロフェッショナル向けラインアップ
東芝 内蔵ハードディスク コンシューマ&プロフェッショナル向けラインアップ
東芝3.5インチ型内蔵ハードディスクは、お客様の用途に最適な製品シリーズをラインナップ。Proモデルはお客様のさらに高いご要望にも応えます。 - NAS用24時間365日連続動作可能でRAIDに最適な「N300」シリーズ - 高負荷NASにおける高いワークロードやベイ数のご要望に応える「N300 Pro」シリーズ - ハイパフォーマンスデスクトップPCやゲーミングPCに適した「X300」シリーズ - 家庭やオフィスの日常的なニーズに適した「P300」シリーズ
1:13
-
動画を再生 データ社会を支える東芝HDD
データ社会を支える東芝HDD
東芝HDDはデータ社会の基盤となる重要なデバイスとして世界中のお客様に信頼されています。さらなる大容量化と性能向上により、社会課題の解決に貢献していきます。
0:34
-
動画を再生 TOSHIBA N300 NAS HDDs
TOSHIBA N300 NAS HDDs
東芝のNAS用HDDは、ホームオフィス/小規模オフィス/クリエーターが利用するネットワーク・アッタッチド・ストレージ(NAS)用のHDDとして幅広い容量を提供しています。ワークロードは最大で年間300TBという耐久性と、MTTFは最大120万時間という信頼性を備えています。RV(回転振動)センサーにより、優れた拡張性も実現しています。
1:01
-
動画を再生 東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。
2:45