東芝HDDがデータセンター顧客から選ばれる理由とは
2:45
説明
関連動画
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。 世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。東芝デバイス&ストレージは、お客様とともに未来への歩みを加速させるため、先駆者としての技術と想いを載せた製品を提供し、いつの時代にも選ばれる企業を目指します。
さらに表示
簡易表示
2:45
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。 世界を変える原動力となるのは、いつも私たちの半導体・ストレージであり続けたい。東芝デバイス&ストレージは、お客様とともに未来への歩みを加速させるため、先駆者としての技術と想いを載せた製品を提供し、いつの時代にも選ばれる企業を目指します。
監視カメラ向けHDD S300 ProとS300は、24時間365日信頼性の高い監視を行うために設計およびテストされており、速度、容量、およびコンテンツの長期保存を実現できます。
1:16
東芝のNAS用HDDは、ホームオフィス/小規模オフィス/クリエーターが利用するネットワーク・アッタッチド・ストレージ(NAS)用のHDDとして幅広い容量を提供しています。ワークロードは最大で年間300TBという耐久性と、MTTFは最大120万時間という信頼性を備えています。RV(回転振動)センサーにより、優れた拡張性も実現しています。
1:01
東芝HDDはデータ社会の基盤となる重要なデバイスとして世界中のお客様に信頼されています。さらなる大容量化と性能向上により、社会課題の解決に貢献していきます。
0:34
東芝NAS用ハードディスク「N300」シリーズは、NASや高性能ストレージシステム向けに、信頼性、耐久性、パフォーマンス、拡張性を提供します。24時間365日連続動作が可能でRAIDに最適。家庭用NASはもちろん、ホームオフィスや小規模ビジネス用途のソリューションに適応し、お客様の大切なデータの保護に貢献します。
0:43
東芝3.5インチ型内蔵ハードディスクは、お客様の用途に最適な製品シリーズをラインナップ。Proモデルはお客様のさらに高いご要望にも応えます。 - NAS用24時間365日連続動作可能でRAIDに最適な「N300」シリーズ - 高負荷NASにおける高いワークロードやベイ数のご要望に応える「N300 Pro」シリーズ - ハイパフォーマンスデスクトップPCやゲーミングPCに適した「X300」シリーズ - 家庭やオフィスの日常的なニーズに適した「P300」シリーズ
1:13