NAS HDDs - 業務の効率化のために
0:49
説明
関連動画
24時間365日、NASシステムにより様々な場所、アプリケーションからネットワーク経由でデータのアクセスを可能にします。その記録に使われているのが東芝のNAS向けHDDです。
さらに表示
簡易表示
0:49
24時間365日、NASシステムにより様々な場所、アプリケーションからネットワーク経由でデータのアクセスを可能にします。その記録に使われているのが東芝のNAS向けHDDです。
東芝ニアラインHDDがお客様から支持され続けているキーポイントを分かりやすくご説明しています。
2:45
24時間365日、世の中に溢れる様々な映像コンテンツをプライベートな1台に収録、集約するセット・トップ・ボックス。その記録に使われているのが東芝のVideo Streaming向けHDDです。
1:00
TOSHIBA'S Surveillance HDD is suitable for surveillance
1:18
Save your special memories on a special portable hard disk.
0:55
24時間365日、大切なデータを様々な端末から便利に共有できるNAS。その記録に使われているのが東芝のNAS向けHDDです。
1:00
東芝のNAS用HDDは、ホームオフィス/小規模オフィス/クリエーターが利用するネットワーク・アッタッチド・ストレージ(NAS)用のHDDとして幅広い容量を提供しています。ワークロードは最大で年間300TBという耐久性と、MTTFは最大120万時間という信頼性を備えています。RV(回転振動)センサーにより、優れた拡張性も実現しています。
1:01