[教育] スイッチング電源の基礎(7) ~共振ハーフブリッジコンバーター~
8:35
説明
関連動画
高効率 DC-DCコンバータ「共振ハーフブリッジ(LLC)コンバータ」の動作を説明します
さらに表示
簡易表示
8:35
高効率 DC-DCコンバータ「共振ハーフブリッジ(LLC)コンバータ」の動作を説明します
DC・DCコンバータの分類とその中のフォワード方式、フライバック方式について説明します。
4:49
フルブリッジ型DC-DCコンバータについて、ハードスチッチングタイプと位相シフトタイプを分けて動作説明します。位相シフトタイプに使用されるソフトスイッチングに関しても言及します。
16:17
電源で発生するEMIの主要因、伝導ノイズと放射ノイズの違いとその測定法について説明します
3:14
電力送電の概略と、各家庭や工場で使用時に発生する電力の高調波ひずみの発生要因と影響について説明します。
3:39
AC/DCコンバータの効率改善手法の1つにブリッジレスPFC(BL-PFC)があります。この動画ではBL-PFCの利点と欠点(EMC)を従来のPFCと比較して説明します。
5:30
初期のAC/DC電源からスイッチング電源への変遷を回路動作を交えて説明します。
3:22