[教育] スイッチング電源の基礎(4) ~PFC(力率改善回路)~
6:25
説明
関連動画
有効電力・無効電力・皮相電力と電力品質を表す力率の考え方、力率の悪化要因について述べ、改善策として力率改善回路(PFC)を説明します。
さらに表示
簡易表示
6:25
有効電力・無効電力・皮相電力と電力品質を表す力率の考え方、力率の悪化要因について述べ、改善策として力率改善回路(PFC)を説明します。
高効率 DC-DCコンバータ「共振ハーフブリッジ(LLC)コンバータ」の動作を説明します
8:35
AC/DCコンバータの効率改善手法の1つにブリッジレスPFC(BL-PFC)があります。この動画ではBL-PFCの利点と欠点(EMC)を従来のPFCと比較して説明します。
5:30
フルブリッジ型DC-DCコンバータについて、ハードスチッチングタイプと位相シフトタイプを分けて動作説明します。位相シフトタイプに使用されるソフトスイッチングに関しても言及します。
16:17
DC・DCコンバータの分類とその中のフォワード方式、フライバック方式について説明します。
4:49
電源で発生するEMIの主要因、伝導ノイズと放射ノイズの違いとその測定法について説明します
3:14
電力送電の概略と、各家庭や工場で使用時に発生する電力の高調波ひずみの発生要因と影響について説明します。
3:39