ステッピングモータードライバーIC技術 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decya)
1:31
説明
関連動画
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
さらに表示
簡易表示
1:31
ADMDは、高速化と高効率・低騒音を実現する当社独自のモーター制御技術です。 低速減衰モード(Slow Decay)と高速減衰モード(Fast Decay)を時間配分で自動的に切り替えることで、双方の良い点を組み合わせる事が可能です。
TB9061AFNGはホールセンサ無し、マイコンレスでモータの制御が可能です。 アプリケーシンはウォータポンプ、フューエルポンプ、オイルポンプや小型ファンなどに最適です。サンプルや評価ボードをご用意しています。
1:47
ACDSは、IC内部のTrの電圧降下にて電流検出することで、外付けの定電流検出抵抗を不要とする技術です。これにより、配線レイアウト自由度の向上、BOMコストの削減、安定した定電流制御を実現できます。
1:55
M3Hグループマイコンの導入前に機能、特長を確認できる評価ボードです。 オンボードICEを実装しており、すぐに評価可能です。
1:02
東芝のTVSダイオードは業界トップクラスの低いダイナミック抵抗と低いクランプ電圧を実現。 パフォーマンスの低下や内部回路の破壊からデバイスを保護します。ESD耐量20kVの高性能、高速インタフェースに最適な低容量を実現。東芝では用途に合わせた高品質なTVSダイオードをご用意しています。
3:16
東芝製モータコントロールドライバICを評価する為のボードです。 マルツ オンラインサイトから販売しています。
1:23
この製品は 低オン抵抗のHブリッジにより5Aまで、車載用DCブラシ付きモータをPWM方式で直接駆動ができます。スロットルバルブ、エンジンバルブ、ドアミラーの格納、シート位置調整など様々な用途に適します。
0:53