スマートゲートドライバカプラ 産業制御機器用フォトリレー (2019)
2:05
説明
関連動画
さらに表示
簡易表示
DCモータシステムを開発するお客様に、部品選定や開発を容易にするMCD評価基板やSPICEシミュレーションモデル、パッケージランドパターンをご紹介します。
1:09
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
2:28
ロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。
0:50
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
1:36
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
1:28