ACサーボモータのベクトル制御デモ紹介 -2018-
0:50
説明
関連動画
ロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。
さらに表示
簡易表示
0:50
ロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
1:19
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
1:44
メカリレーと比べて動作スピードが速く動作音も静かです。また実装面積も小さいことをご覧ください。
1:57
1:17
パワーMOSFETを使用した1.6kW スイッチング電源(80Plus Pltinum級)リファレンスボードをご紹介します。
2:28
1:36