Closed loop技術紹介デモ -2018-
1:19
説明
関連動画
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
さらに表示
簡易表示
1:19
高精度回転制御機能をONした場合とOFFした場合を比較することで速度一定制御機能を直感的に御理解いただくものです。
東芝デバイス&ストレージ株式会社は、TECHNO-FRONTIER 2018 (テクノフロンティア2018) に出展します。 会期は2018年4月18日(水)~20日(金)です。会場は千葉県の幕張メッセとなります。 当社の展示ブースは小間番号:4D-19となります。多数の皆様のご来場をお待ちしています。
1:26
2:05
DCモータシステムを開発するお客様に、部品選定や開発を容易にするMCD評価基板やSPICEシミュレーションモデル、パッケージランドパターンをご紹介します。
1:09
モータ振動を抑えるように、マイクロステップ駆動、更に各異常検出回路、脱調検出のデモが体感できます。特にマイクロステップの効果を見えるように、振動波形が見えるようなデモになっています。
1:28
3相BLDCモータの高速応答を実現する高速PWMベクトル制御駆動、及びRS485通信により並列動作を実現するリファレンスモデルを紹介します。
1:44
ロボティクスで重要な性能・機能である「滑らかな動き」「高分解能位置制御」「通信の並列処理」を実現するモータ制御マイコンによるACサーボモータのベクトル制御デモをご紹介します。
0:50