DSOP Advanceパッケージ 両面放熱の放熱効果
2:32
説明
関連動画
パワーMOSFET小型パッケージ・大電流化をご検討の皆様、この動画ではパッケージの上下両面からの放熱が可能なため、放熱性に優れた表面実装型「DSOP Advanceパッケージ」を紹介しています。ヒートスプレッダー(上面金属板)をソース電極に接続しているので、熱抵抗が大幅に低減し、放熱効果が大幅に向上しました。
さらに表示
簡易表示
2:32
パワーMOSFET小型パッケージ・大電流化をご検討の皆様、この動画ではパッケージの上下両面からの放熱が可能なため、放熱性に優れた表面実装型「DSOP Advanceパッケージ」を紹介しています。ヒートスプレッダー(上面金属板)をソース電極に接続しているので、熱抵抗が大幅に低減し、放熱効果が大幅に向上しました。
東芝U-MOSⅨ-H 100Vシリーズはオン抵抗と電荷量のトレードオフを改善することでDC-DCコンバータでの効率向上に成功しました。
1:14
チップデザインの最適化によりπ-MOSⅨシリーズは現行のπ-MOSⅦシリーズと比較して、効率を維持しつつ、EMIノイズピーク値を低減し、より使い易い製品になっております。
1:16
東芝U-MOS IX-H Low Voltage MOSFETは、プロセス技術とパッケージング技術でRon・Qossの低減を業界最高水準(※)で達成しました。 (※2017年12月時点。当社調べ。)
1:59
高許容損失かつ小型を実現したUS2H, TSOP6Fパッケージを紹介。他社同等パッケージサイズでありながら熱抵抗を最大22%低減に成功しました。
0:55
サーバーなどの48Vバスラインから基板上の各種デバイス向けに、1.2V/100Aを供給する高効率DC-DCコンバーターです。回路各部の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
3:32
当社半導体を搭載したリファレンスデザイン、MOSFETゲートドライバーを適用したパワーマルチプレクサー回路をご紹介いたします。MBB・BBM切り替えが可能で、理想ダイオード特性を小型基板に実現しました。
4:06