モーター制御基礎(1) モーターとは
2:44
説明
関連動画
モーターの回転する仕組みとモーターの種類を学んでいきます。
さらに表示
簡易表示
2:44
モーターの回転する仕組みとモーターの種類を学んでいきます。
オペアンプの基本動作、特長、内部動作、フィードバック(負帰還)、電気的特性の基礎知識を学習できます。
10:53
「インバータとは何か」から「インバータの仕組み」までを説明した教育動画です。第1章では、ブラシレスDCモータ制御システムの基本構成をもとにセンサレス矩形波駆動の制御方式を学習します。
4:11
LDOレギュレーターの基本、動作、搭載している機能、データーシートの読み方、といった基礎知識を学習できます。
27:21
オペアンプの基本動作、特長、内部動作、フィードバック(負帰還)、電気的特性の基礎知識を学習できます。
17:03
第2章では、センサ付き正弦波駆動の制御方式を学習します。
2:24
CMOSロジックICを使用する上での注意点と対策について学習できます。
20:21