100W LLC方式DC-DCコンバーター
3:34
説明
関連動画
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
さらに表示
簡易表示
3:34
LLC共振によるソフトスイッチングを実現した100W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。
本デザインで採用した位相シフトフルブリッジ回路の動作概要を説明し、実際に設計する際の労力を軽減することができます。
3:35
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
3:24
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
スマートフォンやウェアラブル機器など、Wi-Fi対応のモバイル機器における、LDOレギュレーターを用いたRFブロック向け電源への応用に利用可能。
3:26
機器の多機能化に伴い増加している、MCU搭載の製品において有用な、LDOレギュレーターを用いたMCU向け電源への応用を紹介します。
3:50
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54