300W 絶縁型 DC-DC コンバーター(アップグレード版)
3:11
説明
関連動画
36V~75Vという広い入力電圧範囲を持ち、48V系を用いる製品を中心に様々な製品への応用が可能。当社新型パワーMOSFET搭載で小型基板で高効率を実現。
さらに表示
簡易表示
3:11
36V~75Vという広い入力電圧範囲を持ち、48V系を用いる製品を中心に様々な製品への応用が可能。当社新型パワーMOSFET搭載で小型基板で高効率を実現。
電流センサーを例に、微小なシャント電圧を増幅し、Arduino制御+PC表示で可視化します。
2:41
10極モーターに対応し、空気清浄機やエアコンの回転制御を低騒音・高効率で実現しました。
3:03
近年の電力需要増加や電子機器の高機能化などに伴った、 eFuse ICを用いた電源保護の設計作業にお役立ていただけます。
3:50
部分ブリッジレスPFC、位相シフト方式DC-DCコンバーターを採用した1Uサイズ・48V出力の通信機器向け1.6kW高効率電源のリファレンスデザインです。
3:24
送受信一体型の超音波センサーを例に、反射波の微弱信号を増幅・フィルタ・検波し、Arduino制御+PC表示で距離を可視化します。
2:54
次世代車載通信規格CXPIの導入・評価を支援するリファレンスデザイン
3:08